935484
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/kompakt-20und20heberollen/935484.prj},{NB=935484},{MANUID=935484},{RADDURCHM=35},{RADBREITE=27},{TRAGF3KMH=100},{TRAGF4KMH=100},{HEIGHT=50},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.234},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LRA_VSTH_35K_RA=../_pool_/be/8b/lra-vsth_35k-ra_935484.png},{DESCSHORT=LRA-VSTH 35K-RA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
935484 - LRA-VSTH 35K-RA
Stückliste
935484
LRA_VSTH_35K_RA
LRA-VSTH 35K-RA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
935484
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-VSTH 35K-RA
EAN
4047526362348
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
35
mm
RADBREITE
Radbreite
27
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
50
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.234
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청