849805
Blickle
Kunststoff-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/kunststoffrollen/849805.prj},{NB=849805},{MANUID=849805},{RADDURCHM=75},{TRAGF3KMH=75},{TRAGF4KMH=75},{HEIGHT=80},{WEIGHT=0.161},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LKDB_PUA_75G_ELS_ES=../_pool_/35/50/lkdb-pua_75g-els-es_849805.png},{DESCSHORT=LKDB-PUA 75G-ELS-ES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
849805 - LKDB-PUA 75G-ELS-ES
Stückliste
849805
LKDB_PUA_75G_ELS_ES
LKDB-PUA 75G-ELS-ES
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
849805
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKDB-PUA 75G-ELS-ES
EAN
4047526155964
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
75
mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
75
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
80
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.161
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz RAL 9005
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz RAL 9005
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
98 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Transportgeräterollen - Industrial
Tente
30.01.2024
L-PATH - Pressed steel swivel castor, medium heavy duty brackets, with top ...
JW Winco
02.04.2024
MAE-TR-LR-FS-EVS - Transportrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Lochplat...
MÄDLER
10.04.2024
LE-PATH - Pressed steel swivel castor with top plate fitting, wheel with th...
JW Winco
02.04.2024
LWGX-TPA - Synthetic swivel castor Blickle WAVE, corrosion-resistant, with ...
JW Winco
02.04.2024
Stuhlrollen - Institutional
Tente
30.01.2024
Hitzebeständige Rollen - Industrial
Tente
30.01.2024
744704 - LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청