17996
Blickle
Räder und Rollen mit Luftreifen und Super-Elastik-Reifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/luftreifen2fsuper-elastik-reifen/17996.prj},{NB=17996},{MANUID=17996},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=85},{TRAGF4KMH=600},{HEIGHT=295},{WEIGHT=9.410},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{L_VLE_255K_ST=../_pool_/12/b5/l-vle_255k-st_017996.png},{DESCSHORT=L-VLE 255K-ST}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
17996 - L-VLE 255K-ST
Stückliste
17996
L_VLE_255K_ST
L-VLE 255K-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
17996
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
L-VLE 255K-ST
EAN
4047526017996
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
85
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
600
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
295
mm
PLATTE
Plattengröße
175 x 175
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
9.410
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
255034 - B-P 220R
Blickle
10.10.2023
1123 - B-VLE 255K
Blickle
10.10.2023
BC08A - Cantilever pin bolt installation internal thread standard type
HEFA
14.06.2024
Achse für Rollenschienen AL
FATH
19.03.2024
255042 - B-P 222R
Blickle
10.10.2023
279141 - BS-PS 310K
Blickle
10.10.2023
571208 - B-P 263R-SG
Blickle
10.10.2023
35998 - B-P 200R
Blickle
10.10.2023
264093 - BS-VLE 305K
Blickle
10.10.2023
34678 - B-VLE 250K
Blickle
10.10.2023
237255 - BS-VLE 250K
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청