Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
742000 - LS-PS 464K-RI4
Stückliste
742000
LS_PS_464K_RI4
LS-PS 464K-RI4
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
742000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-PS 464K-RI4
EAN
4047526109752
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
460 mm
RADBREITE
Radbreite
145 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1140 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
520 mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
25.670 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Blickle
    742280 - LS-GB 304K
    Blickle
    852128 - LS-P 410K-RI4
    Blickle
    742817 - LSD-GB 302K
    Blickle
    842915 - LS-VLE 530K
    Blickle
    293258 - BS-PS 430K
预览
3D
2D
下载CAD模型