763724
Blickle
Räder und Rollen mit Luftreifen und Super-Elastik-Reifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/luftreifen2fsuper-elastik-reifen/763724.prj},{NB=763724},{MANUID=763724},{RADDURCHM=306},{RADBREITE=105},{TRAGF4KMH=700},{WEIGHT=9.180},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{VLE_312_25_75K=../_pool_/a5/95/vle_312_25-75k_763724.png},{DESCSHORT=VLE 312/25-75K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
763724 - VLE 312/25-75K
Stückliste
763724
VLE_312_25_75K
VLE 312/25-75K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
763724
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLE 312/25-75K
EAN
4047526122270
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
306
mm
RADBREITE
Radbreite
105
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
700
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
9.180
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
304626 - P 320/25-75R
Blickle
10.10.2023
254714 - P 267/20-75R
Blickle
10.10.2023
839215 - LS-VLE 312K
Blickle
10.10.2023
264119 - VLEA 410/5
Blickle
10.10.2023
40865 - VLE 530/45-120K
Blickle
10.10.2023
754443 - GEVA 405/5
Blickle
10.10.2023
754324 - GB 364/40K
Blickle
10.10.2023
264085 - VLE 460/30-90K
Blickle
10.10.2023
leicht - Pneumatic Wheels
Rollenbau
27.09.2017
264077 - VLE 410/30-90K
Blickle
10.10.2023
257451 - PS 310/25-75K
Blickle
10.10.2023
SF - Pneumatic (to 3630 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
257469 - PS 430/25-90K
Blickle
10.10.2023
621847 - VLE 405/25-90K
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청