85266
Blickle
Räder und Rollen mit Luftreifen und Super-Elastik-Reifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/luftreifen2fsuper-elastik-reifen/85266.prj},{NB=85266},{MANUID=85266},{RADDURCHM=306},{RADBREITE=105},{TRAGF4KMH=450},{WEIGHT=8.390},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{VLE_310_20_75K=../_pool_/7a/7c/vle_310_20-75k_085266.png},{DESCSHORT=VLE 310/20-75K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
85266 - VLE 310/20-75K
Stückliste
85266
VLE_310_20_75K
VLE 310/20-75K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
85266
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLE 310/20-75K
EAN
4047526085261
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
306
mm
RADBREITE
Radbreite
105
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
8.390
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
763724 - VLE 312/25-75K
Blickle
10.10.2023
264085 - VLE 460/30-90K
Blickle
10.10.2023
40824 - VLE 310/25-75K
Blickle
10.10.2023
587188 - PS 432/30-90K
Blickle
10.10.2023
257451 - PS 310/25-75K
Blickle
10.10.2023
584433 - PK 262/20-75K
Blickle
10.10.2023
40121 - P 262/20-50K
Blickle
10.10.2023
103150 - PK 262/20-75R
Blickle
10.10.2023
22640 - PK 262/25-75R
Blickle
10.10.2023
254789 - P 267/25-75K
Blickle
10.10.2023
450262 - PK 262/25-75R-ROT
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청