756987
Blickle
Reifen und Bandagen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/reifen20und20bandagen/756987.prj},{NB=756987},{MANUID=756987},{RADDURCHM=459},{RADBREITE=229},{TRAGF4KMH=4150},{WEIGHT=29},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-30},{BEV_457X229_308_ZST=../_pool_/c0/b8/bev_457x229_308-zst_756987.png},{DESCSHORT=BEV 457x229/308-ZST}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
756987 - BEV 457x229/308-ZST
Stückliste
756987
BEV_457X229_308_ZST
BEV 457x229/308-ZST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
756987
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BEV 457x229/308-ZST
EAN
4047526117344
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
459
mm
RADBREITE
Radbreite
229
mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
4150
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
29
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlband
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bandage
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청