Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
748694 - FF 125
Stückliste
748694
FF_125
FF 125
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
748694
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FF 125
EAN
4047526111281
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
HEIGHT
Gesamthöhe
142 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.601 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Feststellfuß
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
    Modèle 38-100 - Patin d'immobilisation
    Blickle
    920489 - FF 100-1
    Blickle
    755274 - FF 160
    Blickle
    924320 - FF 125-1
    Blickle
    755838 - WH 160
    Blickle
    869025 - RI-05.03-KX
    Blickle
    748695 - FF 200
    Blickle
    752474 - FF 150
    Blickle
    755374 - BSFN-GST 250K
    Blickle
    105007 - VPA 50/8G
    Blickle
    935414 - DK-LS-35
    Blickle
    285635 - BSFN-GTH 250K
    Blickle
    105015 - VPA 50/6K
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés