748695
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/748695.prj},{NB=748695},{FF_200=../_pool_/bc/69/ff_200_748695.png},{MANUID=748695},{DESCSHORT=FF 200},{DESCLONG=Feststellfuß<ul><li>zur Arretierung von Transportgeräten in Standposition</li><li>zum einfachen Entlasten des Transportgerätes ohne es anzuheben</li><li>direkte Befestigung am Transportgerät</li><li>Einfederung Feststellfuß ca. 10 mm, Anpresskraft ca. 60 kg</li></ul>},{EAN=4047526111298},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{HEIGHT=217},{PLATTE=140 x 110},{WEIGHT=3.630},{PRODUKTTYP=Feststellfuß},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
748695 - FF 200
Stückliste
748695
FF_200
FF 200
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
748695
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FF 200
EAN
4047526111298
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
HEIGHT
Gesamthöhe
217
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.630
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Feststellfuß
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
755838 - WH 160
Blickle
10.10.2023
924320 - FF 125-1
Blickle
10.10.2023
920489 - FF 100-1
Blickle
10.10.2023
748694 - FF 125
Blickle
10.10.2023
752474 - FF 150
Blickle
10.10.2023
755274 - FF 160
Blickle
10.10.2023
742800 - LSD-GB 202K
Blickle
10.10.2023
869025 - RI-05.03-KX
Blickle
10.10.2023
285635 - BSFN-GTH 250K
Blickle
10.10.2023
935414 - DK-LS-35
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청