758480
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/758480.prj},{NB=758480},{AG_125_V25=../_pool_/8f/28/ag_125_v25_758480.png},{MANUID=758480},{DESCSHORT=AG 125/V25},{DESCLONG=Blickle Abweisrad aus Polyethylen<ul><li>reduziert Beschädigungen bei Kollision an Wänden und Fahrzeugen</li><li>einfache Montage durch das Aufstecken am Rohrrahmen</li></ul>},{EAN=4047526341442},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=18},{WEIGHT=0.056},{PRODUKTTYP=Abweisrad},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758480 - AG 125/V25
Stückliste
758480
AG_125_V25
AG 125/V25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758480
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AG 125/V25
EAN
4047526341442
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
RADBREITE
Radbreite
18
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.056
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청