Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
924320 - FF 125-1
Stückliste
924320
FF_125_1
FF 125-1
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
924320
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FF 125-1
EAN
4047526341398
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
HEIGHT
Gesamthöhe
133 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.850 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Feststellfuß
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Blickle
    741464 - LS-GB 202K
    Blickle
    742638 - BS-GB 202K
    Blickle
    748694 - FF 125
    Blickle
    755838 - WH 160
    Blickle
    920489 - FF 100-1
    Blickle
    755274 - FF 160
    Blickle
    752474 - FF 150
    Blickle
    748695 - FF 200
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés