Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
924320 - FF 125-1
Stückliste
924320
FF_125_1
FF 125-1
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
924320
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FF 125-1
EAN
4047526341398
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
HEIGHT
Gesamthöhe
133 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.850 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Feststellfuß
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD