942239
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/942239.prj},{NB=942239},{MANUID=942239},{WEIGHT=1.145},{DK_L_3=../_pool_/26/12/dk-l-3_942239.png},{DESCSHORT=DK-L-3},{DESCLONG=Stahlblech-Drehkranz mit Anschraubplatte<ul><li>Stahlblech</li><li>zweifache Kugellagerung im Drehkranz</li><li>stabiler Mittelbolzen</li><li>Drehkranzabdichtung</li><li>minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung</li><li>galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei</li><li>durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung</li><li>universell einsetzbar</li></ul><ul><li>Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung</li></ul>},{EAN=4047526368982}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
942239 - DK-L-3
Stückliste
942239
DK_L_3
DK-L-3
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
942239
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DK-L-3
EAN
4047526368982
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.145
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Drehkranz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청