카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0411.12060
Blohm
Clamping devices
Hook clamps
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/spannelemente/spannhaken/04373_asmtab.prj},{NB=B0411.1206050},{D=32},{D1=M 12},{H=50},{H1=10},{H2=29},{H3=11},{H4=12},{H5=30},{B=18},{C=40},{R=60},{SW=36},{ANZM=45},{F=11.7},{GEW=0.5346},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{D1D=18.000},{D1SW=10.000},{NDM=12},{ST=1.75},{XA=9.40},{HH=50.000},{H6=65},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04373_schb.prj},{BESTBLOHM=B0411.12060},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0411 - Hook clamps with collar
Bill of material
B0411.12060
D
diameter
32
32
mm
D1
thread
M 12
M 12
H
Clamping range
mm
값 입력 H
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
H1
height of hexagon
10
10
mm
H2
height
29
29
mm
H3
height of bolt head
11
11
mm
H4
height
12
12
mm
H5
height
30
30
mm
B
width of cone point
18
18
mm
C
width
40
40
mm
R
Radius of cone point
60
60
mm
SW
Width across flats
36
36
mm
ANZM
tightening torque
45
45
max. Nm
F
Clamping force
11.7
11.7
kN
GEW
Approx. weight
0.5346
0.5346
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Code
BESTBLOHM
Order No.
B0411.12060
B0411.12060
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청