BÖLLHOFF 7380-2109VZ520
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Linsenflanschkopfschrauben
ISO 7380-2 - Halbrundkopfschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640910645/640910651/640910876.prj},{NB=7380-2109VZ520},{ARTIKELNUMMER=7380-2109VZ520},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/50/32/iso_7380-2_stahl_10.9_vz_innensechskant__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{CMAX=1.0},{CMIN=0.80},{DAMAX=5.7},{DCMAX=11.8},{DCMIN=11.10},{DD=M 5},{DKMAX=8.8},{DKMIN=8.4},{DSMAX=5},{DSMIN=4.82},{DWMIN=10.40},{EMIN=3.443},{KMAX=2.75},{KMIN=2.50},{LMAXA=20.42},{LMINA=19.58},{LAENGEL=20},{STEIGUNGP=0.80},{RMIN=0.45},{S=3.0},{SMAX=3.080},{SMIN=3.02},{TMIN=1.56},{WMIN=0.38},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Halbrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 7380-2 - Stahl 10.9 verzinkt, Innensechskant
Bill of material
BÖLLHOFF 7380-2109VZ520
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
7380-2109VZ520
7380-2109VZ520
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-02
CMAX
c max.
1.0
1.0
CMIN
c min.
0.80
0.80
DAMAX
da max.
5.7
5.7
DCMAX
dc max.
11.8
11.8
DCMIN
dc min.
11.10
11.10
DD
Durchmesser (d)
M 5
M 5
DKMAX
dk max.
8.8
8.8
DKMIN
dk min.
8.4
8.4
DSMAX
ds max.
5
5
DSMIN
ds min.
4.82
4.82
DWMIN
dw min.
10.40
10.40
EMIN
e min.
3.443
3.443
KMAX
k max.
2.75
2.75
KMIN
k min.
2.50
2.50
LMAXA
l max. A
20.42
20.42
LMINA
l min. A
19.58
19.58
LAENGEL
Länge (l)
20
20
STEIGUNGP
Steigung (P)
0.80
0.80
RMIN
r min.
0.45
0.45
S
s
3.0
3.0
SMAX
s max.
3.080
3.080
SMIN
s min.
3.02
3.02
TMIN
t min.
1.56
1.56
WMIN
w min.
0.38
0.38
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ISO
KOPFFORM
Kopfform
Halbrundkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Innensechskant
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
10.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청