BÖLLHOFF 965A2/Z58
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Senkschrauben
DIN 965 - Senkschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640910882/640912469/640913022.prj},{NB=965A2/Z58},{ARTIKELNUMMER=965A2/Z58},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/96/f0/din_965_edelstahl_a2_kreuzschlitz_z__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-03},{AMAX=1.6},{B=25},{DD=M 5},{DD1=M 5},{DD2=9,2},{KMAX=2.50},{LMAXA=8.30},{LMINA=7.70},{LAENGEL=8},{RMAX=1.3},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Pozidriv)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7046},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 965 - Edelstahl A2, Kreuzschlitz Z
Bill of material
BÖLLHOFF 965A2/Z58
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
965A2/Z58
965A2/Z58
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-03
AMAX
a max.
1.6
1.6
B
b
25
25
DD
Durchmesser (d)
M 5
M 5
DD1
Durchmesser (d1)
M 5
M 5
DD2
Durchmesser (d2)
9,2
9,2
KMAX
k max.
2.50
2.50
LMAXA
l max. A
8.30
8.30
LMINA
l min. A
7.70
7.70
LAENGEL
Länge (l)
8
8
RMAX
r max.
1.3
1.3
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Kreuzschlitz (Pozidriv)
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich ISO 7046
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청