BÖLLHOFF 42714305425
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 427 - Schaftschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640921498/640921504.prj},{NB=42714305425},{ARTIKELNUMMER=42714305425},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ad/17/din_427_edelstahl_1.4305__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{B=4.8},{DD=M 4},{DSMAX=4},{DSMIN=3.82},{LMAXA=25.4},{LMINA=24.6},{LAENGEL=25},{MAXLAENGE=MIN},{N=0.6},{NMAX=0.80},{NMIN=0.66},{STEIGUNGP=0.70},{TMAX=1.42},{TMIN=1.12},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{NORMVARIANTE=identisch mit ISO 2342},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=1.4305}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 427 - Edelstahl 1.4305
Bill of material
BÖLLHOFF 42714305425
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
42714305425
42714305425
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-03-02
B
b
4.8
4.8
DD
Durchmesser (d)
M 4
M 4
DSMAX
ds max.
4
4
DSMIN
ds min.
3.82
3.82
LMAXA
l max. A
25.4
25.4
LMINA
l min. A
24.6
24.6
LAENGEL
Länge (l)
25
25
MAXLAENGE
Max. Länge
N
n
0.6
0.6
NMAX
n max.
0.80
0.80
NMIN
n min.
0.66
0.66
STEIGUNGP
Steigung (P)
0.70
0.70
TMAX
t max.
1.42
1.42
TMIN
t min.
1.12
1.12
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Schlitz
NORMVARIANTE
Norm-Variante
identisch mit ISO 2342
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
1.4305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청