Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 87
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
DIN 931 - Steel 5.6
Nomenclature
BÖLLHOFF 9315.612100
ARTIKELNUMMER
Code article
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-11-01-01
BLUEBER200
b l longer than 200
BLBIS125
b l up to 125
BLBIS200
b l up to 200
CMAX
c max.
CMIN
c min.
DAMAX
da max.
DD
Diamètre (d)
DSMAX
ds max.
DWMINA
dw min. A
DWMINB
dw min. B
EMINA
e min. A
EMINB
e min. B
KMAXA
k max. A
KMAXB
k max. b
KMINA
k min. A
KMINB
k min. b
LMAXA
l max. A
LMAXB
l max. B
LMINA
l min. A
LMINB
l min. B
LAENGEL
Longueur (l)
STEIGUNGP
Pas du filet (P)
PRODUKTKLASSE
Product grade
RMIN
r min.
SMAX
s max.
SMINA
s min. A
SMINB
s min. B
NORMBEZEICHNUNG
Désignation de la norme
DIN
KOPFFORM
Forme de la tête
Hexagon head
GEWINDEART
Type de filetage
Filetage métrique
KRAFTANGRIFF
Empreinte
6 pans extérieurs
NORMVARIANTE
Variante standard
similar to ISO 4014
OBERFLAECHE
Surface
non teint
SPITZEGEWINDEENDE
Tip/Thread end
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Type de matériau
5.6
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés