Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 125 A - Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 125A215
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-09-01-01
D1MAX
d1 max.
D1MIN
d1 min.
D2MAX
d2 max.
D2MIN
d2 min.
DD
Durchmesser (d)
H
h
HMAX
h max.
HMIN
h min.
FUERGEWINDE
Für Gewinde
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich ISO 7089/7090
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A2
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Fabory
    DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
    Böllhoff
    DIN 934 - Stainless steel A4
    Böllhoff
    DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
    Böllhoff
    DIN 934 - Stainless steel A2
    Fabory
    DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily for hexagon bolts and nuts, form A
    Böllhoff
    DIN 933 - Stainless steel A2
    Fabory
    DIN 127 B - Spring lock washers, form B
    Böllhoff
    DIN 912  - Stainless steel A2
    MÄDLER
    DIN 934-SKM-FG-STVZ-RH - Hexagon Nuts with metric, fine thread, right hand
    Fabory
    DIN 934 - Hexagon nuts
    Böllhoff
    DIN 125 A - Stainless steel A4
    Böllhoff
    DIN 933 - Steel 5.6
    Böllhoff
    DIN 985 - Steel 08 zinc-plated, metric fine thread
    Halfen
    US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей