BÖLLHOFF 127VZ/A3,5
Böllhoff
Scheiben
Federnde Scheiben, Federringe
Federringe/Federscheiben
DIN 127 A - Federringe
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640937195/640941229/640941591/640941597/640941764.prj},{NB=127VZ/A3,5},{ARTIKELNUMMER=127VZ/A3,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/22/5e/din_127_a_stahl_federstahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-09-03-05},{B=1.3},{BMAX=1.40},{BMIN=1.20},{D1MAX=3.9},{D1MIN=3.6},{D2MAX=6.7},{DD=3,5},{HMAX=2.2},{HMIN=1.9},{FUERGEWINDE=M 3,5},{S=0.8},{SMAX=0.90},{SMIN=0.70},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 127 A - Federstahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 127VZ/A3,5
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
127VZ/A3,5
127VZ/A3,5
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-09-03-05
B
b
1.3
1.3
BMAX
b max.
1.40
1.40
BMIN
b min.
1.20
1.20
D1MAX
d1 max.
3.9
3.9
D1MIN
d1 min.
3.6
3.6
D2MAX
d2 max.
6.7
6.7
DD
Durchmesser (d)
3,5
3,5
HMAX
h max.
2.2
2.2
HMIN
h min.
1.9
1.9
FUERGEWINDE
Für Gewinde
M 3,5
M 3,5
S
s
0.8
0.8
SMAX
s max.
0.90
0.90
SMIN
s min.
0.70
0.70
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 127 B - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 A - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
DIN 127 B - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청