BÖLLHOFF 9341030
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945664.prj},{NB=9341030},{ARTIKELNUMMER=9341030},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/73/19/din_934_stahl_10__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=32.40},{DAMIN=30},{DD=M 30},{DWMIN=42.7},{EMIN=50.65},{MMAX=24.0},{MMIN=22.70},{STEIGUNGP=3.50},{SMAX=46.0},{SMIN=45.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 934 - Stahl 10
Bill of material
BÖLLHOFF 9341030
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
9341030
9341030
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-01
DAMAX
da max.
32.40
32.40
DAMIN
da min.
30
30
DD
Durchmesser (d)
M 30
M 30
DWMIN
dw min.
42.7
42.7
EMIN
e min.
50.65
50.65
MMAX
m max.
24.0
24.0
MMIN
m min.
22.70
22.70
STEIGUNGP
Steigung (P)
3.50
3.50
SMAX
s max.
46.0
46.0
SMIN
s min.
45.00
45.00
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich ISO 4032
OBERFLAECHE
Oberfläche
blank
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청