BÖLLHOFF 986A46
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sechskant-Hutmuttern
DIN 986 - Sechskant-Hutmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640946289/640946893/640946899/640946981.prj},{NB=986A46},{ARTIKELNUMMER=986A46},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ca/38/din_986_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-05},{DAMAX=6.75},{DAMIN=6},{DD=M 6},{DWMIN=8.9},{EMIN=11.05},{H1=7.5},{H1MAX=7.85},{H1MIN=7.15},{H2=12.0},{H2MAX=12.35},{H2MIN=11.65},{MMIN=4.90},{STEIGUNGP=1.00},{R=3,5},{RMAX=4.0},{RMIN=3.0},{SMAX=10},{SMIN=9.78},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 986 - Edelstahl A4
Bill of material
BÖLLHOFF 986A46
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
986A46
986A46
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-05
DAMAX
da max.
6.75
6.75
DAMIN
da min.
6
6
DD
Durchmesser (d)
M 6
M 6
DWMIN
dw min.
8.9
8.9
EMIN
e min.
11.05
11.05
H1
h1
7.5
7.5
H1MAX
h1 max.
7.85
7.85
H1MIN
h1 min.
7.15
7.15
H2
h2
12.0
12.0
H2MAX
h2 max.
12.35
12.35
H2MIN
h2 min.
11.65
11.65
MMIN
m min.
4.90
4.90
STEIGUNGP
Steigung (P)
1.00
1.00
R
r
3,5
3,5
RMAX
r max.
4.0
4.0
RMIN
r min.
3.0
3.0
SMAX
s max.
10
10
SMIN
s min.
9.78
9.78
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청