BÖLLHOFF 530128VZ4
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Sicherungsmuttern
B 53012 - Sicherungsmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640946289/640947886/640947987/640947993.prj},{NB=530128VZ4},{ARTIKELNUMMER=530128VZ4},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/44/6d/b_53012_stahl_8_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-07-12},{D1MAX=10.0},{DD=M 4},{DWMIN=9.6},{MMAX=4.65},{MMIN=4.2},{SMAX=7},{SMIN=6.78},{NORMBEZEICHNUNG=B},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 6923},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 53012 - Stahl 8 verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 530128VZ4
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
530128VZ4
530128VZ4
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-12
D1MAX
d1 max.
10.0
10.0
DD
Durchmesser (d)
M 4
M 4
DWMIN
dw min.
9.6
9.6
MMAX
m max.
4.65
4.65
MMIN
m min.
4.2
4.2
SMAX
s max.
7
7
SMIN
s min.
6.78
6.78
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
B
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich DIN 6923
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청