BÖLLHOFF 928A48
Böllhoff
Muttern
Schweißmuttern
Vierkant-Schweißmuttern
DIN 928 - Vierkant-Schweißmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640948352/640948358/640948364/640948421.prj},{NB=928A48},{ARTIKELNUMMER=928A48},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/43/0b/din_928_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-09-04},{B=1.5},{BMAX=1.65},{BMIN=1.35},{D2MAX=8.40},{D3MIN=12.8},{DD=M 8},{DD1=10},{EMIN=18},{H1=1.0},{H1MAX=1.1},{H1MIN=0.9},{H2MAX=2.0},{H2MIN=1.1},{M=6.5},{S=14},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 928 - Edelstahl A4
Bill of material
BÖLLHOFF 928A48
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
928A48
928A48
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-09-04
B
b
1.5
1.5
BMAX
b max.
1.65
1.65
BMIN
b min.
1.35
1.35
D2MAX
d2 max.
8.40
8.40
D3MIN
d3 min.
12.8
12.8
DD
Durchmesser (d)
M 8
M 8
DD1
Durchmesser (d1)
10
10
EMIN
e min.
18
18
H1
h1
1.0
1.0
H1MAX
h1 max.
1.1
1.1
H1MIN
h1 min.
0.9
0.9
H2MAX
h2 max.
2.0
2.0
H2MIN
h2 min.
1.1
1.1
M
m
6.5
6.5
S
s
14
14
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 928 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 929 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 928 - Square weld nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 928 - FN 1962 - blank - Squere weld nuts
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 193 - Hex weld nuts (DIN 929), steel max. C 0,25%, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - Steel pipe welding neck flanges with flat face o...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-707 - Welding neck flange DIN 2633 / EN 1092-1 Typ 11 PN 16
Springmann
02.08.2013
I.2COL1016 - Welding neck flanges 11B TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L or...
FG INOX
16.02.2017
BM62HU - Welding Nut - Square Welding Nut
HEFA
01.06.2024
TBK04 - Welding nuts, square welding nuts
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청