피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BÖLLHOFF 1479VZ6
Böllhoff
Muttern
Sonstige Muttern
Spannschlossmuttern
DIN 1479 - Spannschlossmuttern
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640943791/640948629/640949931/640950031/640950037.prj},{NB=1479VZ6},{ARTIKELNUMMER=1479VZ6},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/6a/e0/din_1479_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-08-07},{D3=4},{D3MAX=4.3},{D3MIN=3.7},{DD=M 6},{DD2=},{EMIN=11.05},{LMAXA=30.5},{LMINA=29.5},{LAENGE__L__=30},{MX=22.5},{SMAX=10},{SMIN=9.78},{T=9.5},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 1479 - Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 1479VZ6
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
1479VZ6
1479VZ6
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-07
D3
d3
4
D3MAX
d3 max.
4.3
D3MIN
d3 min.
3.7
DD
Durchmesser (d)
M 6
M 6
DD2
Durchmesser (d2)
EMIN
e min.
11.05
11.05
LMAXA
l max. A
30.5
30.5
LMINA
l min. A
29.5
29.5
LAENGE__L__
Länge (l)
30
30
MX
m ≃
22.5
22.5
SMAX
s max.
10
10
SMIN
s min.
9.78
9.78
T
t
9.5
9.5
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SAB, SABM, SABS - Thread Conversion Adapters Screw with Step Type
Misumi
30.06.2021
DIN 1479 - Hexagon turnbuckles
Fabory
13.02.2023
DIN 1479-SSMU-ST-STVZ - Turnbuckle Nuts DIN 1479, Untreated or Zinc-Plated
MÄDLER
26.04.2024
N0020H32 - SUS High Nut (Different diameter) (B=14)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
BN 2074 - Round coupling nuts with full internal thread, steel, zinc plated...
Bossard Catalog
31.10.2023
CPUPNUT - COUPLING NUT
WITTE
18.10.2021
Nut - Zinc coated steel
CY.PAG
14.05.2021
DIN 63334-VLGM-3xD-10 - Extension Nuts 6334 (Height 3 x d)
MÄDLER
29.04.2024
DIN 6334 - FN 154 - rostfrei A2 - Sechskant-Verlängerungsmuttern
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
C-PLSBRK - Economy Hex Posts - Both Ends Tapped, Configurable L Dimension
Misumi
29.05.2023
SGR6220 - Hex nut, stud
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
B 6334 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
N0020H04 - SUS High Nut (Fine Thread) (P=1.25)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
02035-10 - Extension pieces
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청