Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Böllhoff
Description
RIVQUICK® rivets standards, Tête extra large, Inox A2/Inox A2
Nomenclature
BÖLLHOFF 22133648120/01
ARTIKELNUMMER
Code article
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
N°-e-class
23-12-04-02
DD
Diamètre (d)
4,8
DD1
Diamètre (d1)
4,8
DD2
Diamètre (d2)
16
BOHRLOCHD
Diamètre de perçage d
4,9 - 5,0
EMAX
e max.
EMIN
e min.
KOPFDICKE
Epaisseur de la tête
2
SCHERKRAFTN
Force de cisaillement (N)
4700
ZUGKRAFTN
Force de traction (N)
5800
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Gamme de serrage (e min - e max)
LAENGEL
Longueur (l)
KOPFFORM
Forme de la tête
Tête extra large
WERKSTOFFDORN
Matière de la tige
Inox A2
WERKSTOFFHUELSE
Matière du corps
Inox A2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés