카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1392 1163353 hex socket head cap screw with flange M8x30
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 1392 Hex socket head cap screws with flange partially / fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_1392/bn_1392.prj},{NB=BN 1392 1163353 hex socket head cap screw with flange M8x30},{CNSORDERNO=1163353},{BNARTNR=1163353},{BNNORM1=},{CNSMAT=Stahl 12.9},{BNMAT=Stahl 12.9},{BNSURFACE=schwarz},{D=8},{P=1.250},{L=30},{BX1=0},{DK=17.0},{DK1=13.0},{K=8},{H=1.6},{R1=0.40},{R2=0.5},{A=3.7},{V=1.2},{S=6},{T=4.0},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1392 - Hex socket head cap screws with flange, partially / fully threaded, cl. 12.9, black
Bill of material
BN 1392 1163353 hex socket head cap screw with flange M8x30
BNARTNR
Identification
1163353
1163353
BNMAT
Material
Steel 12.9
BNSURFACE
Surface
black
D
Nominal thread diameter
8
8
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
6.466
mm
P
Threaded pitch
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
30
30
mm
B
Thread length
26.300
26.300
mm
DK
Flangedurchmesser max.
17.0
17.0
mm
DK1
Head diameter max.
13.0
13.0
mm
K
Head height max.
8
8
mm
H
min.
1.6
1.6
mm
R1
Radius
0.40
0.40
mm
R2
Radius
0.5
0.5
mm
A
max.
3.7
3.7
mm
V
1.2
1.2
mm
S
Width across flat
6
6
mm
T
Depth of the driving feature
4.0
4.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청