카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 536 1203827 slotted pan head screw M5x10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 1404, BN 536 Slotted pan head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_1404_536/bn_536.prj},{NB=BN 536 1203827 slotted pan head screw M5x10},{BNARTNR=1203827},{CNSORDERNO=1203827},{BNNORM1=~DIN 85 A},{BNNORM2=~ISO 1580},{CNSMAT=Messing},{BNMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{D=5.000},{P=0.800},{L=10.000},{A=1.600},{BX=38.000},{DK=10.000},{DA=5.700},{K=3.000},{N=1.200},{R=0.200},{RF=1.000},{T=1.200},{W=1.200},{X=2.000},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 536 - Slotted pan head machine screws (~DIN 85 A; ~ISO 1580), brass, nickel plated
Bill of material
BN 536 1203827 slotted pan head screw M5x10
BNARTNR
Identification
1203827
1203827
BNNORM1
~DIN 85 A
BNNORM2
~ISO 1580
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
nickel plated
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.019
4.019
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
L
Nominal length
10.000
10.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.600
1.600
mm
B
Thread length min.
8.400
8.400
mm
DK
Head diameter max.
10.000
10.000
mm
DA
Bearing surface of the head max.
5.700
5.700
mm
K
Head height max.
3.000
3.000
mm
N
Width of slot
1.200
1.200
mm
R
Transition radius under head min.
0.200
0.200
mm
RF
min.
1.000
1.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
1.200
1.200
mm
W
Residual head height min.
1.200
1.200
mm
X
Length of the thread run-out max.
2.000
2.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청