카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20005 3148334 hexalobular socket pan head screw M4x16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 20005 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_20005/bn_20005.prj},{NB=BN 20005 3148334 hexalobular socket pan head screw M4x16},{CNSORDERNO=3148334},{BNARTNR=3148334},{BNNORM1=ISO 14583},{BNNORM2=},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 08.8 / 8.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.000},{P=0.700},{L=16.000},{A1=1.400},{X=1.750},{DA=4.700},{DK=8.000},{K=3.100},{R=0.200},{RF=6.500},{NR=20},{A=3.950},{T=1.660},{V=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20005 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws, fully threaded (ISO 14583), cl. 08.8 / 8.8, zinc plated blue
Bill of material
BN 20005 3148334 hexalobular socket pan head screw M4x16
BNARTNR
Identification
3148334
3148334
BNNORM1
ISO 14583
BNMAT
Material
Steel 08.8 / 8.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Core diameter
3.141
3.141
mm
P
Threaded pitch
0.700
0.700
mm
L
Length
16.000
16.000
mm
A1
Thread Clear Stitch Length max.
1.400
1.400
mm
B
Thread length
14.600
14.600
mm
X
Thread rudiment
1.750
1.750
mm
DA
Plant surface max.
4.700
4.700
mm
DK
Head diameter max.
8.000
8.000
mm
K
Head height max.
3.100
3.100
mm
R
Clear stitch radius max.
0.200
0.200
mm
RF
Dome radius ~
6.500
6.500
mm
NR
Hexalobular socket
20
20
A
TORX - External ref.
3.950
3.950
mm
T
Torx-depth max.
1.660
1.660
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청