카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20589 3541736 Pozi pan head machine screw M4x30
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 20589 Pozi pan head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_20589/bn_20589.prj},{NB=BN 20589 3541736 Pozi pan head machine screw M4x30},{BNARTNR=3541736},{CNSORDERNO=3541736},{BNNORM1=DIN 7985 A},{BNNORM2=~ISO 7045},{CNSMAT=Aluminium P65},{BNMAT=Aluminium P65},{BNSURFACE=natur eloxiert},{D=4.000},{P=0.700},{L=30.000},{A=1.400},{BX=22.000},{DA=4.700},{DK=8.000},{K=3.250},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{M=4.300},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20589 - Pozi pan head machine screws form Z (DIN 7985 A, ~ISO 7045), aluminum P65, natural anodized
Bill of material
BN 20589 3541736 Pozi pan head machine screw M4x30
BNARTNR
Identification
3541736
3541736
BNNORM1
DIN 7985 A
BNNORM2
~ISO 7045
BNMAT
Material
Aluminum P65
BNSURFACE
Surface
natural anodized
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
30.000
30.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
B
Thread length
28.600
28.600
mm
DA
max.
4.700
4.700
mm
DK
Head diameter
8.000
8.000
mm
K
max.
3.250
3.250
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
RF
Radius of curvature of the lens head ~
8.000
8.000
mm
V
~
2.000
2.000
mm
X
Thread rudiment
1.750
1.750
mm
M
Wing diameter of cross recesses
4.300
4.300
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청