카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1422 1202812 hex socket flat countersunk head screw M10x30
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 20, BN 21, BN 1422 Hex socket flat countersunk head screws fully threaded, 010.9 / 10.9
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_20_21_1422/bn_1422.prj},{NB=BN 1422 1202812 hex socket flat countersunk head screw M10x30},{CNSORDERNO=1202812},{BNARTNR=1202812},{BNNORM1=DIN 7991},{BNNORM2=~ISO 10642},{CNSMAT=Stahl 10.9},{BNMAT=Stahl 010.9 / 10.9},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A},{D=10.000},{P=1.500},{L=30.000},{BX1=26.000},{BX2=32.000},{BX3=45.000},{AL=90.000},{DK=20.000},{DS=10.000},{K=5.500},{R=0.500},{S=6.000},{E=6.860},{T=4.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1422 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (DIN 7991; ~ISO 10642), steel 010.9 / 10.9, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bill of material
BN 1422 1202812 hex socket flat countersunk head screw M10x30
BNARTNR
Identification
1202812
1202812
BNNORM1
DIN 7991
BNNORM2
~ISO 10642
BNMAT
Material
Steel 010.9 / 10.9
BNSURFACE
Surface
Zinc flake coated GEOMET® 500 A
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
D3
Nominal core diameter
8.160
8.160
mm
P
Threaded pitch
1.500
1.500
mm
L
Nominal length
30.000
30.000
mm
B
Thread length
21.500
21.500
mm
BX1
B for L <= 125
26.000
26.000
mm
BX2
B for 125<L<=200
32.000
32.000
mm
BX3
B for L > 200
45.000
45.000
mm
LS
Shank length min.
5.500
5.500
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
8.500
8.500
mm
AL
Countersunk head angle +2 / 0
90.000
mm
DK
Head diameter max.
20.000
20.000
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
10.000
10.000
mm
K
Head height max.
5.500
5.500
mm
R
Transition radius under head min.
0.500
0.500
mm
S
Keys wide nominal
6.000
6.000
mm
T
Depth of the driving feature max.
4.400
4.400
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청