카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 114
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2102 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642; ~DIN 7991), cl. 010.9 / 10.9, zinc plated blue
Bill of material
BN 2102 3809219 hex socket flat countersunk head screw M5x20
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 10642
BNNORM2
~DIN 7991
BNMAT
Material
Steel 010.9 / 10.9
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Nominal core diameter
mm
P
Threaded pitch
mm
L
Nominal length
mm
B
Thread length
mm
BX1
B for L <= 125
mm
BX2
B for 125<L<=200
mm
BX3
B for L > 200
mm
LS
Shank length min.
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
mm
AL
Countersunk head angle +2 / 0
90.000 mm
DK
Head diameter max.
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
mm
K
Head height max.
mm
R
Transition radius under head min.
mm
S
Keys wide nominal
mm
T
Depth of the driving feature max.
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드