카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2844 1489658 hexagon socket head cap screw M6x35
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 2844 Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_2844/bn_2844.prj},{NB=BN 2844 1489658 hexagon socket head cap screw M6x35},{CNSORDERNO=1489658},{BNARTNR=1489658},{BNNORM1=DIN 7984},{BNNORM2=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{L=35.000},{BX1=18.000},{BX2=0.000},{BX3=0.000},{DK=10.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{DW=9.200},{E=4.580},{LF=0.680},{K=4.000},{R=0.250},{S=4.000},{T=3.000},{V=0.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2844 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threaded (DIN 7984), stainless steel A2
Bill of material
BN 2844 1489658 hexagon socket head cap screw M6x35
BNARTNR
Identification
1489658
1489658
BNNORM1
DIN 7984
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
35.000
35.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
17.000
17.000
mm
LS
Shank length min.
12.000
12.000
mm
B
Thread length
18.000
18.000
mm
BX1
B for 125<L<=200
18.000
18.000
mm
BX2
B for L <= 125
0.000
0.000
mm
BX3
B for L > 200
0.000
mm
DK
Head diameter max.
10.000
10.000
mm
DA
max.
6.800
6.800
mm
DS
max.
6.000
6.000
mm
DW
Diameter
9.200
9.200
mm
E
Angle dimension
4.580
4.580
mm
LF
max.
0.680
0.680
mm
K
Head height max.
4.000
4.000
mm
R
Transition radius under head min.
0.250
0.250
mm
S
Width across flat
4.000
4.000
mm
T
Depth of the driving feature
3.000
3.000
mm
V
Chamfer max.
0.600
0.600
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청