Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 134
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 4 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft (DIN 912, ISO 4762), Kl. 8.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 4 1005022 Zylinderschraube mit Innensechskant M10x90
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Werkstoff
Stahl 8.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlaenge
mm
B
Gewindelänge
mm
LS
Schaftlaenge min.
mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
mm
DA
Innendurchmesser der Auflageflaeche max.
mm
DS
Schaftdurchmesser max.
mm
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant min.
mm
F
Abstand max.
mm
K
Kopfhoehe max.
mm
R
Uebergangsradius unter dem Schraubenkopf min.
mm
S
Schluesselweite
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
mm
V
Phase max.
mm
DW
Aeusserer Durchmesser der Auflageflaeche min.
mm
W
Rest Kopfhoehe min.