카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 4 1005022 hex socket head cap screw M10x90
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 2, BN 4, BN 20240, BN 5265 Hex socket head cap screws partially threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_2_4_20240_5265/bn_4.prj},{NB=BN 4 1005022 hex socket head cap screw M10x90},{CNSORDERNO=1005022},{BNARTNR=1005022},{BNNORM1=DIN 912},{BNNORM2=ISO 4762},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{GEWINDE=0},{D=10.0},{P=1.500},{L=90.0},{BX=32},{DK=16.000},{DA=11.200},{DS=10.000},{E=9.150},{F=1.020},{K=10.000},{R=0.400},{S=8.000},{T=5.000},{V=1.000},{DW=15.330},{W=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 134
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 4 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8.8, zinc plated blue
Bill of material
BN 4 1005022 hex socket head cap screw M10x90
BNARTNR
Identification
1005022
1005022
BNNORM1
DIN 912
BNNORM2
ISO 4762
BNMAT
Material
Steel 8.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
10.0
10.0
mm
D3
Nominal core diameter
8.160
8.160
mm
P
Threaded pitch
1.500
1.500
mm
L
Nominal length
90.0
90.0
mm
B
Thread length
32.000
32.000
mm
LS
Shank length min.
50.500
50.500
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
58.000
58.000
mm
DK
Head diameter max.
16.000
16.000
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
11.200
11.200
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
10.000
10.000
mm
E
Reduction in diameter at the Hex min.
9.150
9.150
mm
F
Distance max.
1.020
1.020
mm
K
Head height max.
10.000
10.000
mm
R
Transition radius under head min.
0.400
0.400
mm
S
Width across flat
8.000
8.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
5.000
5.000
mm
V
Chamfer max.
1.000
1.000
mm
DW
Diameter of the bearing face min.
15.330
15.330
mm
W
Residual head height min.
4.000
4.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청