Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 98
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 368 - Linsensenkschrauben mit Schlitz (DIN 964 A, ~ISO 2010), 4.8, verzinkt-blau
Stückliste
BN 368 1471511 Linsensenkschraube mit Schlitz M4x60
BNARTNR
Identifikation
BNNORM2
DIN 964 A
BNNORM1
~ISO 2010
BNMAT
Werkstoff
Stahl 4.8
BNSURFACE
Oberfläche
verzinkt-blau
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
L
Nennlänge
mm
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche
mm
B
Gewindelänge
mm
X
Länge des Gewindeauslaufes
0.000 mm
DK
Kopfdurchmesser
mm
F
~
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
N
Schlitzbreite
mm
RT
Wölbungsradius des Linsenkopfes ~
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf max.
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) max.