카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 374 1149628 slotted cheese head assembled screw M4x8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 374 Slotted cheese head assembled screws with captive flat washer DIN 6902 A
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_374/bn_374_asmtab.prj},{NB=BN 374 1149628 slotted cheese head assembled screw M4x8},{BNARTNR=1149628},{CNSORDERNO=1149628},{BNNORM1=DIN 84 Z1},{BNNORM2=DIN 6902 A},{CNSMAT=Stahl 4.8},{BNMAT=Stahl 4.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.000},{P=0.700},{L=8.000},{A=1.400},{BX=38.000},{DK=7.000},{DA=4.700},{K=2.600},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.100},{W=1.000},{X=1.750},{VERS=1},{PPATH=bn_374_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 374 - Slotted cheese head assembled screws with captive flat washer DIN 6902 A (DIN 84 Z1; DIN 6902 A), 4.8, zinc plated blue
Bill of material
BN 374 1149628 slotted cheese head assembled screw M4x8
BNARTNR
Identification
1149628
1149628
BNNORM1
DIN 84 Z1
BNNORM2
DIN 6902 A
BNMAT
Material
Steel 4.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
8.000
8.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
B
Thread length
6.600
6.600
mm
DK
Head diameter
7.000
7.000
mm
DA
max.
4.700
4.700
mm
K
Head height
2.600
2.600
mm
N
Width of slot
1.200
1.200
mm
R
Transition radius under head
0.200
0.200
mm
T
Depth of the driving feature min.
1.100
1.100
mm
W
min.
1.000
1.000
mm
X
max.
1.750
1.750
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청