카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 39 1038826 hex socket pipe plug R1/2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 39, BN 41 Hex socket pipe plugs pipe thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_39_41/bn_39.prj},{NB=BN 39 1038826 hex socket pipe plug R1/2},{CNSORDERNO=1038826},{BNARTNR=1038826},{BNNORM1=DIN 906},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{DD=1/2},{D=20.955},{P=1.814},{DB=1.814},{AR=0.000},{AK=0.000},{B=10.000},{E=11.400},{S=10.000},{T=5.000},{T2=6.400},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 39 - Hex socket pipe plugs pipe thread (DIN 906), steel, plain
Bill of material
BN 39 1038826 hex socket pipe plug R1/2
BNARTNR
Identification
1038826
1038826
BNNORM1
DIN 906
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal thread diameter
20.955
20.955
mm
D3
Nominal core diameter
18.631
18.631
mm
P
Threaded pitch
1.814
1.814
mm
AR
Standard type
0.000
mm
AK
Short type
0.000
mm
B
Screw height js16
10.000
10.000
mm
E
Counterbore hexagon socket min.
11.400
11.400
mm
S
Width across flats D12
10.000
10.000
mm
T
Carrying length hexagon socket min.
5.000
5.000
mm
T2
Hole depth hex socket min.
6.400
6.400
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청