카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 538 1442791 slotted flat countersunk head screw M3x4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 537, BN 538 Slotted flat countersunk head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_537_538/bn_538.prj},{NB=BN 538 1442791 slotted flat countersunk head screw M3x4},{BNARTNR=1442791},{CNSORDERNO=1442791},{BNNORM1=~DIN 963 A},{BNNORM2=~ISO 2009},{CNSMAT=Messing},{BNMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{D=3.000},{P=0.500},{L=4.000},{DF=2.675},{DK=5.600},{A=1.000},{B=1.350},{X=0.000},{K=1.650},{N=0.800},{R=0.300},{T=0.850},{FORM=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 538 - Slotted flat countersunk head machine screws (~DIN 963 A; ~ISO 2009), brass, nickel plated
Bill of material
BN 538 1442791 slotted flat countersunk head screw M3x4
BNARTNR
Identification
1442791
1442791
BNNORM1
~DIN 963 A
BNNORM2
~ISO 2009
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
nickel plated
D
Nominal thread diameter
3.000
3.000
mm
D3
Nominal core diameter
2.387
2.387
mm
P
Pitch
0.500
0.500
mm
L
Nominal length
4.000
4.000
mm
DK
Head diameter
5.600
5.600
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.000
1.000
mm
B
Thread length at form with shank
1.350
1.350
mm
K
Head height max.
1.650
1.650
mm
N
Width of slot
0.800
0.800
mm
R
Transition radius under head max.
0.300
0.300
mm
T
Depth of the driving feature max.
0.850
0.850
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청