카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 652 1073133 slotted pan head screw M4x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 652, BN 653 Slotted pan head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_652_653/bn_652.prj},{NB=BN 652 1073133 slotted pan head screw M4x25},{BNARTNR=1073133},{CNSORDERNO=1073133},{BNNORM1=DIN 85 A},{BNNORM2=~ISO 1580},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{L=25.000},{A=1.400},{BX=38.000},{DK=8.000},{DA=4.700},{K=2.400},{N=1.200},{R=0.200},{RF=0.800},{T=1.000},{W=1.000},{X=1.750},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 652 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A; ~ISO 1580), A2, stainless steel A2
Bill of material
BN 652 1073133 slotted pan head screw M4x25
BNARTNR
Identification
1073133
1073133
BNNORM1
DIN 85 A
BNNORM2
~ISO 1580
BNMAT
Material
INOX A2
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
25.000
25.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.400
1.400
mm
B
Thread length min.
23.600
23.600
mm
DK
Head diameter max.
8.000
8.000
mm
DA
Bearing surface of the head max.
4.700
4.700
mm
K
Head height max.
2.400
2.400
mm
N
Width of slot
1.200
1.200
mm
R
Transition radius under head min.
0.200
0.200
mm
RF
min.
0.800
0.800
mm
T
Depth of the driving feature min.
1.000
1.000
mm
W
Residual head height min.
1.000
1.000
mm
X
Length of the thread run-out max.
1.750
1.750
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청