카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 78 1118528 cross recessed oval countersunk head screw M5x12
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 78 Phillips oval countersunk head machine screws form H
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_78/bn_78.prj},{NB=BN 78 1118528 cross recessed oval countersunk head screw M5x12},{CNSORDERNO=1118528},{BNARTNR=1118528},{BNNORM1=DIN 966 A},{BNNORM2=ISO 7047},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{FORM=A},{D=5.000},{P=0.800},{L=12.000},{DK=9.200},{DF=4.480},{A=1.600},{F=1.250},{K=2.500},{RT=10.000},{R=1.300},{M=5.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 78 - Phillips oval countersunk head machine screws form H (DIN 966 A; ISO 7047), A2
Bill of material
BN 78 1118528 cross recessed oval countersunk head screw M5x12
BNARTNR
Identification
1118528
1118528
BNNORM1
DIN 966 A
BNNORM2
ISO 7047
BNMAT
Material
INOX A2
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.019
4.019
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
L
Nominal length
12.000
12.000
mm
DK
Head diameter
9.200
9.200
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.600
1.600
mm
B
Thread length min.
7.900
7.900
mm
F
Height of the raised ~
1.250
1.250
mm
K
Head height max.
2.500
2.500
mm
RT
Radius of curvature of the lens head ~
10.000
10.000
mm
R
Transition radius under head max.
1.300
1.300
mm
M
Wing diameter of cross recesses
5.300
5.300
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청