카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13281 3061302 hexagon head assembled screw M6x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 13281 Hex head assembled screws with captive flat washer DIN 6902 A
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_13281/bn_13281_asmtab.prj},{NB=BN 13281 3061302 hexagon head assembled screw M6x25},{BNARTNR=3061302},{CNSORDERNO=3061302},{BNNORM1=DIN 933 Z1},{BNNORM2=DIN 6902 A},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{L=25.000},{PK=A},{C=0.500},{DA=6.800},{DW=8.900},{E=11.050},{K=4.000},{R=0.250},{S=10.000},{X=1.250},{Z0H=1.600},{Z0D2=11.000},{Z1H=1.600},{Z1D2=12.000},{Z2H=1.600},{Z2D2=18.000},{Z3H=2.000},{Z3D2=12.000},{Z3S=0.800},{SD1=1.600},{SLE=3.300},{SKD2=1.600},{FLDP=4.000},{CPDZ=3.000},{TCDT=1.500},{SDDP=4.000},{SDZ1=1.500},{LDDP=4.000},{LDZ2=3.000},{PPATH=bn_13281_asmtpl.prj},{H=1.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 13281 - Hex head assembled screws with captive flat washer DIN 6902 A (DIN 933 Z1; DIN 6902 A), A2
Bill of material
BN 13281 3061302 hexagon head assembled screw M6x25
BNARTNR
Identification
3061302
3061302
BNNORM1
DIN 933 Z1
BNNORM2
DIN 6902 A
BNMAT
Material
INOX A2
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
25.000
25.000
mm
PK
Product class
A
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
0.500
0.500
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
6.800
6.800
mm
DW
Diameter min.
8.900
8.900
mm
E
Width across corners min.
11.050
11.050
mm
K
Nominal head height
4.000
4.000
mm
R
Transition radius under head min.
0.250
0.250
mm
S
Across-flats-dimension max.
10.000
10.000
mm
H
1.600
1.600
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청