카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1073 1404598 set screw M6x5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 1073 Set screws uncontinuous slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_1073/bn_1073.prj},{NB=BN 1073 1404598 set screw M6x5},{CNSORDERNO=1404598},{BNARTNR=1404598},{BNNORM1=~DIN 551},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=natur},{D=6.000},{P=1.000},{L=5},{N=1.000},{T=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1073 - Set screws uncontinuous slot (~DIN 551), PA 6.6, natural
Bill of material
BN 1073 1404598 set screw M6x5
BNARTNR
Identification
1404598
1404598
BNNORM1
~DIN 551
BNMAT
Material
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
5
5
mm
N
1.000
1.000
mm
T
min.
2.500
2.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청