카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1425 1206133 hexagon socket set screw M10x16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 25, BN 29, BN 1425 Hex socket set screws with cone point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_25_29_1425/bn_1425.prj},{NB=BN 1425 1206133 hexagon socket set screw M10x16},{CNSORDERNO=1206133},{BNARTNR=1206133},{BNNORM1=ISO 4027},{BNNORM2=DIN 914},{BNMAT=Stahl 45 H},{CNSMAT=Stahl 45 H},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet},{D=10.000},{P=1.500},{L=16.000},{DT=2.500},{E=5.720},{S=5.000},{TX=6.000},{VV=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1425 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), cl. 45 H, zincflake coated
Bill of material
BN 1425 1206133 hexagon socket set screw M10x16
BNARTNR
Identification
1206133
1206133
BNNORM1
ISO 4027
BNNORM2
DIN 914
BNMAT
Material
Steel 45 H
BNSURFACE
Surface
zincflake coated
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
D3
Nominal core diameter
8.160
8.160
mm
P
Threaded pitch
1.500
1.500
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
DT
Diameter of the truncated cone point max.
2.500
2.500
mm
E
Width across corners min.
5.720
5.720
mm
S
Width across flat
5.000
5.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
6.000
6.000
mm
SW
Angle of the cone
90.000
90.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청