카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37 1038095 hexagon socket set screw G1/8x1/2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 37 Hex socket set screws with cup point and pipe thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_37/bn_37.prj},{NB=BN 37 1038095 hexagon socket set screw G1/8x1/2},{CNSORDERNO=1038095},{BNARTNR=1038095},{BNNORM1=~ISO 4029},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl 45 H},{CNSMAT=Stahl 45 H},{BNSURFACE=schwarz},{DZOLL=G1/8},{D=9.728},{D3=8.566},{P=0.907},{L=0.50000000},{S=5.000},{DZ=6.000},{T=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 37 - Hex socket set screws with cup point and pipe thread (~ISO 4029), cl. 45 H, black
Bill of material
BN 37 1038095 hexagon socket set screw G1/8x1/2
BNARTNR
Identification
1038095
1038095
BNNORM1
~ISO 4029
BNNORM2
BNMAT
Material
Steel 45 H
BNSURFACE
Surface
black
DZOLL
G1/8
G1/8
D
Nominal thread diameter
9.728
9.728
mm
D3
Nominal core diameter
8.566
8.566
mm
P
Threaded pitch
0.907
0.907
mm
L
Nominal length
1/2
1/2
인치
S
Width across flat
5.000
5.000
mm
DZ
Diameter of the cup point max.
6.000
6.000
mm
T
Depth of the driving feature
5.000
5.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청