카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 428 1178741 slotted set screw M1.6x4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 428, BN 429 Slotted set screws with cone point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_428_429/bn_428.prj},{NB=BN 428 1178741 slotted set screw M1.6x4},{CNSORDERNO=1178741},{BNARTNR=1178741},{BNNORM1=DIN 553},{BNNORM2=ISO 7434},{CNSMAT=Stahl 14 H / 22 H},{BNMAT=Stahl 14 H / 22 H},{BNSURFACE=blank},{D=1.600},{P=0.350},{L=4.000},{DT=0.000},{N=0.250},{T=1.060},{Z2=0.800},{FORM=A},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 428 - Slotted set screws with cone point (DIN 553; ISO 7434), 14 H / 22 H, plain
Bill of material
BN 428 1178741 slotted set screw M1.6x4
BNARTNR
Identification
1178741
1178741
BNNORM1
DIN 553
BNNORM2
ISO 7434
BNMAT
Material
Steel 14 H / 22 H
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal thread diameter
1.600
mm
D3
Nominal core diameter
1.171
mm
P
Pitch
0.350
mm
L
Nominal length
4.000
4.000
mm
N
Width of slot
0.250
mm
T
Depth of the driving feature max.
1.060
mm
Z2
Distance ~
0.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청