카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 619 1237284 hexagon socket set screw M6x10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 619 Hex socket set screws with dog point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_619/bn_619.prj},{NB=BN 619 1237284 hexagon socket set screw M6x10},{CNSORDERNO=1237284},{BNARTNR=1237284},{BNNORM1=ISO 4028},{BNNORM2=DIN 915},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{L=10.000},{DP=4.000},{E=3.440},{S=3.000},{TX=3.500},{ZX=3.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 619 - Hex socket set screws with dog point (ISO 4028; DIN 915), A2, stainless steel A2
Bill of material
BN 619 1237284 hexagon socket set screw M6x10
BNARTNR
Identification
1237284
1237284
BNNORM1
ISO 4028
BNNORM2
DIN 915
BNMAT
Material
INOX A2
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D3
Nominal core diameter
4.773
4.773
mm
P
Pitch
1.000
1.000
mm
L
Nominal length
10.000
10.000
mm
DP
Diameter of the flat max.
4.000
4.000
mm
S
Width across flat
3.000
3.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
3.500
3.500
mm
Z
Length of the pin max.
3.250
3.250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청