카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 54004 9012242 hex nut M12
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 121, BN 40079, BN 54004 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_121_40079_54004/bn_54004.prj},{NB=BN 54004 9012242 hex nut M12},{CNSORDERNO=9012242},{BNARTNR=9012242},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Stahl 10},{CNSMAT=Stahl 10},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A },{D=12.000},{P=1.750},{D2=17.200},{E=21.100},{M=10.000},{S=19.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 54004 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 10, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bill of material
BN 54004 9012242 hex nut M12
BNARTNR
Identification
9012242
9012242
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Material
Steel 10
BNSURFACE
Surface
zinc flake coated GEOMET® 500 A
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D1
Nominal core diameter
10.106
10.106
mm
P
Thread pitch
1.750
1.750
mm
D2
Diameter min.
17.200
17.200
mm
E
Width across corners min.
21.100
21.100
mm
M
Overall height
10.000
10.000
mm
S
Width across flat
19.000
19.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청