카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33064 5808880 hexagon nut M10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 628, BN 33023, BN 33000, BN 629, BN 33064, BN 20442 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_628_33023_33000_629_33064_20442/bn_33064.prj},{NB=BN 33064 5808880 hexagon nut M10},{CNSORDERNO=5808880},{BNARTNR=5808880},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=Delta-Seal silber},{D=10.000},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 33064 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), A4, stainless steel A4, Delta-Seal silver
Bill of material
BN 33064 5808880 hexagon nut M10
BNARTNR
Identification
5808880
5808880
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Material
Stainless steel A4
BNSURFACE
Surface
Delta-Seal silber
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
D1
Nominal core diameter
8.376
8.376
mm
P
Pitch
1.500
1.500
mm
D2
Diameter min.
15.300
15.300
mm
E
Width across corners min.
18.900
18.900
mm
M
Overall height
8.000
8.000
mm
S
Width across flat
17.000
17.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청