카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 632 1242040 hexagon nut UNC 1/2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 632 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_632/bn_632.prj},{NB=BN 632 1242040 hexagon nut UNC 1/2},{CNSORDERNO=1242040},{BNARTNR=1242040},{BNNORM1=UNC},{BNNORM2=~DIN 934},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{DZOLL=1/2\"},{D=12.70000},{D1=0.41670},{P=0.0769},{M=11.100},{SZOLL=3/4\"},{S=19.000},{DZOLL1=1/2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 632 - Hex nuts ~0,8d (UNC; ~DIN 934), A4, stainless steel A4
Bill of material
BN 632 1242040 hexagon nut UNC 1/2
BNARTNR
Identification
1242040
1242040
BNNORM1
UNC
BNNORM2
~DIN 934
BNMAT
Material
Stainless steel A4
DZOLL
Nominal thread diameter
1/2"
1/2"
D
Nominal thread diameter
12.70000
12.70000
mm
M
Overall height
11.100
11.100
mm
SZOLL
Width across flat
3/4"
3/4"
S
Width across flat
19.000
19.000
mm
DZOLL1
1/2''
1/2''
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청